• Imagen
  • Nombre del producto
  • Head A: Connection
  • Head A: Gender
  • Head A: Shielded
  • Wire cross section (max.)
  • Cable diameter (max.)

filtrar por características

Kopf A: Anschluss

Kopf A: Winkel Kabelabgang

Kopf A: Geschlecht

Kopf A: Kodierung

Kopf A: Schutzklasse

Anschlusstechnik

Kopf A: Schirmung

Leiterquerschnitt (min.)

Leiterquerschnitt (max.)

Leitungsdurchmesser (min)

Leitungsdurchmesser (max)

Min. AWG

Max. AWG

Imagen Nombre del producto Head A: Connection Head A: Gender Head A: Shielded Wire cross section (max.) Cable diameter (max.)
CAM12.A4-11249502

Artículo no..: 11249502

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0.75 mm²
Cable diameter (max.)
  • 6 mm
Consultar
CAM12.A5-11249478

Artículo no..: 11249478

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0.5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 6 mm
Consultar
CAM12.A5-11249479

Artículo no..: 11249479

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0.5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 6 mm
Consultar
CAM12.A5-11249500

Artículo no..: 11249500

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 1.5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8 mm
Consultar
CAM12.A5-11249501

Artículo no..: 11249501

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 1.5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8 mm
Consultar
CAM12.A5-11249503

Artículo no..: 11249503

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.75 mm²
Cable diameter (max.)
  • 6 mm
Consultar
CAM12.A5-11249504

Artículo no..: 11249504

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.75 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8 mm
Consultar
CAM12.A5-11249505

Artículo no..: 11249505

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.75 mm²
Cable diameter (max.)
  • 6 mm
Consultar
CAM12.A5-11249506

Artículo no..: 11249506

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.75 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8 mm
Consultar
CAM12.A8-11249509

Artículo no..: 11249509

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8 mm
Consultar
CAM12.A8-11249510

Artículo no..: 11249510

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8 mm
Consultar
CAM12.D4-11249507

Artículo no..: 11249507

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • Yes
Wire cross section (max.)
  • 0.34 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8.8 mm
Consultar
CAM12.D4-11249508

Artículo no..: 11249508

Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • Si
Wire cross section (max.)
  • 0,34 mm²
Cable diameter (max.)
  • 8,8 mm
Consultar
CAM8.A3-11249471

Artículo no..: 11249471

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0,34 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,1 mm
Consultar
CAM8.A3-11249473

Artículo no..: 11249473

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0,14 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,1 mm
Consultar
CAM8.A3-11249475

Artículo no..: 11249475

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • Si
Wire cross section (max.)
  • 0,5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,5 mm
Consultar
CAM8.A3-11249476

Artículo no..: 11249476

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • Si
Wire cross section (max.)
  • 0,5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,5 mm
Consultar
CAM8.A4-11237889

Artículo no..: 11237889

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • Si
Wire cross section (max.)
  • 0,5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,5 mm
Consultar
CAM8.A4-11249472

Artículo no..: 11249472

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0,34 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,1 mm
Consultar
CAM8.A4-11249474

Artículo no..: 11249474

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • No
Wire cross section (max.)
  • 0,34 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,1 mm
Consultar
CAM8.A4-11249477

Artículo no..: 11249477

Head A: Connection
  • M8
Head A: Gender
  • Female
Head A: Shielded
  • Si
Wire cross section (max.)
  • 0,5 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,5 mm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima