Technische Daten
Befestigung
Artikelnummer
  • 11053252
Name
  • Mounting Adapter Type C
Beschreibung
    • Einfache Befestigung zur Kamera Seitenmontage
    • Robuste eloxierte Oberfläche
    • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 61g)
Leitung
Artikelnummer
  • 11700591
Name
  • 10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
Beschreibung
    • SFP+ (Direct Attached)
    • Länge 5,0 m
Kühlkörper Kit
Artikelnummer
  • 11114702
Name
  • Heat Sink Type B
Bestandteile
    • Kühlkörper für VLXT Kameras

Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
  • 11201118
Name
  • Geschirmtes Kabel 12-polig, 2,0 m (ESG 34JP0200GS)
Beschreibung
    • geschirmtes Kabel
    • M12 Stecker
    • 12-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 2,0 m
Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11700594
Name
  • ZVA-DeLock_PCIe_Fiber_SFP+_10-GigE
Beschreibung
    • 1 Port SFP+
    • Chipsatz: Tehuti TN4010 Controller
    • unterstützte Jumbo Frames: 16 kByte
    • x4 lane PCIe
Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11079750
Name
  • Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connec
Beschreibung
    • Steckernetzgerät 24V/1.0A
    • Anschlussstecker für EU, US, UK, AU und KR
Stromversorgungskabel
Artikelnummer
  • 11048083
Name
  • Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Beschreibung
    • M12/12-pol Buchse auf DC Buchse
    • Länge 2.0 m

Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)


To the top