Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 9...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 300 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±20°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (auf Anfrage)
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
  • Fehlerausgang (Option EMS)
Ausgangsstufen
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Abtastprinzip
  • Optisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø97 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤400 N axial
  • ≤500 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 56
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 6 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 160 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -30...+100 °C
  • -25...+100 °C (>3072 Impulse)
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 17 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 275 g, 6 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
Anschluss
  • 2x Flanschdose M23, 12-polig
Masse ca.
  • 1,1 kg

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband

Artikelnr.: 11077197

Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes.

Montage- und Demontageset für einseitig offene Hohlwelle

Artikelnr.: 11081744

Montage- und Demontageset zur Befestigung des Inkrementalgebers HOG 9 (HOG 9 G) in der Ausführung mit einseitig offener Hohlwelle. Zur Befestigung des Gebers mit der Antriebswelle und zur Befestigung der Drehmomentstütze an den Drehgeber. Ausserdem zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle.

Montage- und Demontageset Konuswelle

Artikelnr.: 11084868

Montage- und Demontageset zur Befestigung des Inkrementalgebers HOG 9 (HOG 9 G) in der Ausführung mit Konuswelle. Zur Befestigung des Gebers mit der Antriebswelle und zur Befestigung der Drehmomentstütze an den Geber. Ausserdem zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle.

Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.

Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, linksdrehend

Artikelnr.: 11068577

Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend).


Nach oben