Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
  • 9...26 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 3072
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø130 mm
Type d’axe
  • ø16...36 mm (traversant)
Charge
  • ≤300 N axiale
  • ≤500 N radiale
Protection EN 60529
  • IP 56
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 15 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 4,9 kgcm² (ø32)
Matière
  • Boîtier: aluminium anodisé
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Poids
  • 4 kg

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
CAD

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet