Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Miniatursensoren mit IO-Link

  • Kompakter Sensor mit 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Erweiterte Funktionen, wie Schallkeuleneinstellung, Moving-Average-Filter oder Disruption-Filter
  • Best-in-Class Blindbereich von 15 mm
  • Messbereiche bis 500 mm
Im Produktselektor öffnen
Quaderförmige, schmale Bauform

Quaderförmige, schmale Bauform

  • Weltweit kleinster Sensor mit 10 × 14 × 27 mm
  • Nur 4 Gramm Gewicht
  • Sehr schmale Schallkeule für Öffnungen bis Ø3 mm
  • Variante mit flachem Gehäuse
  • Messbereiche bis 200 mm
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen

Anwendungen

Technologie

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Au sommet