SmartReflect Lichtschranken ohne Reflektor

Baumer SmartReflect Lichtschranken bieten die Zuverlässigkeit von Einweglichtschranken bei halbem Montageaufwand: Der Reflektor als potentielles Verschleissteil wird nicht mehr benötigt, da als Hintergrund ein Maschinenteil dient. Transparente und hochreflektive Objekte jeder Form oder Struktur werden kompromisslos erkannt.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_SmartReflect_600x338.jpg

Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarke Prozessoren

  • Trigger-Sicherheit auch bei stark reflektierenden Teilen
  • Grosse Resistenz gegen Verschmutzungen
  • Detektion von sehr kleinen Teilen dank bis zu 0,1 mm feinem Laserstrahl

Einfache Montage und Inbetriebnahme

  • Einfaches und gut geführtes Teachverfahren qTeach® ermöglicht schnelles Einlernen, spart Zeit und erhöht die Manipulationssicherheit
  • Automatisierte Parametrierung mit IO-Link
  • Einbau auch von oben möglich
  • Universeller Push / Pull Sensor mit wählbarem Modus (NO / NC) reduziert die Teilevielfalt im Lager

Niedrige Betriebskosten

  • 50% kürzere Montagezeit dank Verzicht auf Reflektor
  • Kein Reflektoraustausch durch Verschleiss mehr nötig

Gabellichtschranken

Die Baumer Gabellichtschranken lassen sich schnell und einfach montieren. Es stehen verschiedene Gabelweiten bis zu 120 mm sowie mehrere Lichtquellen zur Verfügung.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Fork_sensors_600x338.jpg

Schnelle und einfache Inbetriebnahme

  • Keine Ausrichtung von Sender und Empfänger notwendig

Sichere Objekterkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Objekterkennung unabhängig von ihrer Farbe oder Oberfläche
  • Laservarianten für Kleinstteile im 1/100 mm Bereich
  • Hohe Fremdlichtsicherheit
  • Robustes Metallgehäuse und vergossene Elektronik für den Dauereinsatz unter Vibration

Hohe Anlageneffizienz

  • Erkennung von schnell bewegten Teilen durch kurze Ansprechzeiten bis zu 0,125 ms
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Miniatur Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

Selbst die kleinsten Bauformen mit integrierter Auswerteelektronik bieten höchste Leistung und eignen sich somit optimal für enge Einbaubedingungen.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Miniature_600x338.jpg

Zuverlässige und stabile Erkennung komplizierter Teile wie z. B. Federn, spiralförmig gewickelte Filamente

  • Schmaler Linienspot (LED: 3,5 mm, Laser: 0,2 mm)

Platzersparnis in bauraumkritischer Umgebung

  • Gehäuse in Miniaturbauform

Stabile Prozesse

  • Hohe Wiederholgenauigkeit von < 0,2 mm



Schnelle Inbetriebnahme und Einstellung

  • Teachbare Varianten und Varianten mit voreingestellter Tastweite

Lichtleiter und -verstärker

Die Lichtleitersensoren eignen sich für besonderes schmale und enge Einbaubedingungen.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Optical_600x338.jpg

Einsatz in sehr engen oder schwer zugänglichen Platzverhältnissen

  • Kompakte Tastköpfe in zylindrischer und quaderförmiger Bauform mit geradem oder seitlichem Lichtaustritt
  • Kleine Lichtspots von 0,1 mm

Robustheit

  • PTFE ummantelt als Schutz vor aggressiven Medien
  • Robuste Mantelausführungen aus Kunststoff oder Metall

Einfache Montage und Inbetriebnahme

  • Schnelle Einstellung durch Auto-Teach-in oder Potentiometer

 


Induktive Näherungsschalter mit Faktor 1

Faktor 1 bedeutet identischen Schaltabstand auf alle Metalle. Für die Erkennung unterschiedlicher Teile aus Edelstahl, Aluminium oder Buntmetall genügt somit ein Sensor.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Inductive_600x338.jpg

Flexibilität bei Konstruktion und Installation

  • Gleichbleibender Schaltabstand auf alle Metalle
  • Kürzere Einbauzeiten dank minimalem Anpassungsaufwand
  • Auswahl zwischen vier zylindrische Baugrössen

Höchste Betriebssicherheit

  • Schaltfrequenzen bis 3 kHz ermöglichen hohe Fördergeschwindigkeiten
  • Unempfindlich auch bei vibrierenden Teilen
  • Hohe EMV-Beständigkeit
  • Grosser Temperaturbereich, geeignet auch für wechselnde Umgebungsbedingungen

Das könnte Sie auch interessieren

In alto