22.10.2018

Flexible Universal-Temperaturtransmitter FlexTop 2212 und 2222 für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
Die neue Generation Universal-Thermotransmitter FlexTop 2212 und 2222 ist leicht zu bedienen, flexibel im Einsatz und überzeugt auch bei anspruchsvollen Applikationen .

Mit der neuen Generation der Universal-Temperaturtransmitter FlexTop 2212 und 2222 führt Baumer seine bewährte Produktreihe weiter fort. Sie hebt sich mit integriertem Micro-USB-Anschluss, automatisierter Kabelkompensation und einem schnellen Abtastmodus unter 50 ms von anderen marktgängigen Produkten ab und eignet sich auch für anspruchsvolle Applikationen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten.

Die digitalen Transmitter mit analogem Ausgang 4 ... 20 mA werden über die Stromschleife gespeist. Das Modell 2222 bietet zusätzlich HART-Kommunikation. Der Sensoreingang kann wahlweise für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands-Sensoren und Spannungssignale konfiguriert werden. Je nach Bedarf kann ein 2-, 3- oder 4-Leiter-Eingang gewählt werden. Das macht die Transmitter sehr flexibel in der Anwendung, hält das Lager klein und spart Kosten. Die integrierte Standardschnittstelle ermöglicht ihre einfache und direkte Programmierung zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ein zusätzliches Interface ist nicht nötig.

Die mehrfarbige Kontrollleuchte informiert visuell über den Status der Messwerte. Das erleichtert die Diagnostik und hilft bei der Fehlersuche. Die automatische Kabelkompensation erspart umständliche Berechnungen, hält den Kalibrierungsaufwand klein und garantiert präzise Messungen unabhängig von der Kabellänge.

Die FlexTop 2212 und 2222 sind für eine digitale Display-Anbindung vorbereitet. Das ermöglicht eine komfortable Bedienung per Touchscreen vor Ort und schliesst Umrechnungsfehler aus. Sie sind in Silikonkautschuk eingegossen, was sie unempfindlich gegen feuchte Umgebungen macht. 

Die beiden Montageschrauben im Normabstand von 33mm garantieren mit ihren Anpressfedern auch bei Vibrationen einen sicheren Fühlerkontakt in DIN 43729-kompatiblen Kopfgehäusen.

Baumer auf der sps ipc drives: Halle 4A, Stand 335

Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben