08.08.2018

Absolut-Drehgeber mit EtherNet/IP für höchste Anlagenverfügbarkeit
D-0736-2-DCH-EAL580.jpg
Die kompaktesten Ethernet-Absolut-Drehgeber sind perfekt geeignet für schnelles und präzises Positionieren.
Absolut-Drehgeber der Serie EAL580 von Baumer bieten mit PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP höchste Varianz an Realtime-Ethernet-Schnittstellen. Für Applikationen im Anlagen- und Maschinenbau zeichnen sich die EAL580 neben modernsten Communication Stacks auch durch einen äusserst platzsparenden und wirtschaftlichen Aufbau mit radialen Anschlüssen und einer extrem kurzen Einbautiefe von 47 mm aus.
 
Zahlreiche Eigenschaften des Drehgebers unterstützen eine einfache Integration und Inbetriebnahme in die Applikation. Mithilfe eines Drehcodierschalters lässt sich die gewünschte IP-Adresse direkt am Gerät einstellen. Durch einen Taster für Preset/Reset lassen sich spezifische Positionswerte, beispielsweise für eine Referenz einfach einstellen. Eine Plausibilitätsprüfung bei der Geräteparametrierung sowie detaillierte Statusmeldungen liefern vor Ort notwendige Informationen. Der Gerätestatus wird zudem über mehrfarbige LEDs visualisiert. Der EAL580 unterstützt eine maximale Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen durch Device Level Ring (DLR). Bei Unterbrechung in einem Zweig eines Netzwerks in Ring-Topologie werden dabei alle Drehgeber-Daten dennoch an die Steuerung gesendet.
Der EAL580 ist der derzeit kompakteste 58 mm-Ethernet-Drehgeber mit durchgehender Hohlwelle. Dadurch lässt er sich optimal in eine Maschine oder einen Antriebsstrang integrieren, und ermöglicht den einfachen Aufbau redundanter Systeme. Dank radialem Kabelabgang werden kostenintensive Winkelstecker und enge, störungsanfällige Biegeradien der Anschlusskabel vermieden.
Die vielfach im Feld bewährte, rein optische OptoTurn® Technologie für die Single- und Multiturn-Positionserfassung gewährleistet höchste Genauigkeit und maximale Magnetfeldresistenz. Durch einen im Drehgeber integrierten Webserver ist das Gerät bereit für die Anforderungen des industriellen Internet der Dinge. Durch Diagnose von Daten wie z. B. Position, Geschwindigkeit, Temperatur oder Betriebsstunden können je nach Bedarf Prozesse optimiert und die Auslegung von Maschinen und Anlagen verbessert werden. 
 
Ob Neuentwicklung oder Redesign von Maschinen und Anlagen, der kompakte OptoTurn® EAL580 passt immer. Mit allen gängigen Realtime-Ethernet-Schnittstellen unterstützt er eine einfache Geräteeinbindung und höchste Anlagenverfügbarkeit.
Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben